P-FU 5X20 LED 24-EX - Zekeringssteker
3036821

Zekeringssteker, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, zekeringstype: G / 5 x 20, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheden
Uitvoeringen met bipolaire defectindicatie
Testcontacten aan beide zijden van de zekering
Toepasbaar voor overbelastings- en kortsluitbeveiliging