ST 4-FSI/C-LED 48
-
Zekeringsklem
3035250
Zekeringsklem met lichtindicatie, voor montage op NS 35, voor zekeringsautomaten, breedte van de klem: 8,2 mm, kleur: zwart
Productdetails
| Producttype | Zekeringsklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| type zekering | vlak |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| zekering | C |
| spanning lichtindicatie | 48 V DC |
| stroom lichtindicatie | 2 mA |
| max. stroom bij individuele montage | 30 A |
| spanning lichtindicatie | 48 V DC |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecomprimeerd | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecomprimeerd | 22 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominale stroom | 30 A |
| belastingsstroom maximaal | 30 A |
| nominale spanning | 48 V |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Breedte | 8,2 mm |
| Hoogte | 86,5 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 51 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-3 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3035250 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2136 |
| Productcode | BE2136 |
| GTIN | 4046356053594 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,35 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,35 g |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 3-8 - Steekbrug 3030297
-
FBS 4-8 - Steekbrug 3030307
-
FBS 5-8 - Steekbrug 3030310
-
FBS 6-8 - Steekbrug 3032470
-
FBS 10-8 - Steekbrug 3030323
-
FBS 2-8 CT - Steekbrug 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steekbrug 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steekbrug 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steekbrug 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steekbrug 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steekbrug 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steekbrug 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steekbrug 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steekbrug 3032606
-
FBS 2-8 GY - Steekbrug 3032621
-
FBS 3-8 GY - Steekbrug 3032622
-
FBS 4-8 GY - Steekbrug 3032635
-
FBS 5-8 GY - Steekbrug 3032648
-
FBS 6-8 GY - Steekbrug 3032664
-
FBS 10-8 GY - Steekbrug 3032651
-
FBSR 2-8 - Steekbrug 3033808
-
FBSR 3-8 - Steekbrug 3001597
-
FBSR 4-8 - Steekbrug 3000585
-
FBSR 5-8 - Steekbrug 3033809
-
FBSR 10-8 - Steekbrug 3001599
-
FBSR 16-8 - Steekbrug 3033816
-
FBSR 1/6/11/14-8 - Steekbrug 3033822
-
FBSR 1/6/11/16-8 - Steekbrug 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - Steekbrug 3033821
-
FBSRH 2-8 - Kortsluitsteker 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortsluitsteker 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortsluitsteker 3033804
-
TCP 0,1A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712107
-
TCP 0,25A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712123
-
TCP 0,5A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712152
-
TCP 1A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712194
-
TCP 2A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712217
-
TCP 3A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712233
-
TCP 4A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712259
-
TCP 6A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712275
-
TCP 8A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712291
-
TCP 10A - Thermische beveiligingsschakelaar 0712314
-
TCP 32DC/5A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499963
-
TCP 32DC/6A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499965
-
TCP 32DC/7,5A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499966
-
TCP 32DC/10A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499967
-
TCP 32DC/15A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499968
-
TCP 32DC/20A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499969
-
TCP 32DC/25A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499972
-
TCP 32DC/30A M - Thermische beveiligingsschakelaar 1499987
-
LPS-6/E - Servicesteker 3270540
-
LPS-6 - Servicesteker 3270541
-
LPO 4/E - Aftaksteker 3270519
-
LPO 4 - Aftaksteker 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Codering voor klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zackband, vlak 0825030
-
UC-TMF 8 - Codering voor klemmen 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0824654
-
UCT-TMF 8 - Codering voor klemmen 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Codering voor klemmen 0829672
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolatiehuls 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolatiehuls 3002898
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Testadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Testadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Testadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Testadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Testadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Testadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Testadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Testadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Testadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Testadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Testadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Testadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Testadapter 3032802
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
Uw voordelen
Varianten met lichtindicatie voor het signaleren van een aangesproken zekering
De zekeringsklem ST 4-FSI/C neemt als zekeringselement vlakke zekeringen volgens ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 of naar keuze de thermische zekeringsautomaat TCP .../DC32V op
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem