cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| onderste etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||