DEK-OV- 12DC/240AC/800
-
Solid-state-relaisklem
2964636
Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang: 12 V DC, uitgang: 10-253 V AC/800 mA, klembreedte: 6,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Inlegbruggen EB-DIK
Actorvariant beschikbaar
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling