DEK-OE- 5DC/ 48DC/100
-
Solid-state-relaisklem
2940223
Ingangs-solid-state-relaisklem, ingang: 5 V DC, uitgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, klembreedte: 6,2 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Actorvariant beschikbaar
Inlegbruggen EB-DIK
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Geïntegreerde ingangsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Statusindicatie