FLKM-2KS50/AAR145/YCS
-
Passief module
2905714
VARIOFACE-interfacemoduul met schroefaansluiting, voor Yokogawa RTD-moduul AAR145
Productdetails
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 30 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 0,1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Geschikte I/O-kaart | AAR145 |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 50 |
| Opmerking | Geschikte systeemkabels: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| aantal polen | 64 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 168,7 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| diepte | 57,5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≤ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2905714 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK218N |
| Productcode | DK218N |
| GTIN | 4046356989831 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 341,75 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 341,75 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden