Enkelvoudige of redundante voeding, diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Foutmelding bij uitval van de energievoorziening of zekeringfout, in- en uitschakelbaar via DIP-switch
Kabelfoutmelding bij via de montagerail-busverbinder aangesloten MACX MCR-...(2)NAM...-modulen, in- en uitschakelbaar via DIP-switch
Relaisuitgang (wisselcontact) en knipperende led voor foutmeldingen
Voedingsstroom tot 2 A (max. 2x 2,5 AT voorzekering noodzakelijk)
Toepassing alleen op de Termination Carrier
Onderspanningsmeting bij de ingang, in- en uitschakelbaar via DIP-switch (ingesteld op 19,2 V voedingsspanning)