UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Uitgangsmodule
2900174
8-kanaals digitaal uitgangsmoduul met schroefaansluiting en redundante voeding. Geschikt voor de Yokogawa-kaarten SDV 531 en SDV 531L.
Productdetails
| aantal polen | 50 |
| aantal kanalen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 24 V DC ±5 % |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 100 mA |
| max. totaalstroom voeding | 6,3 AT (F17, F18) steekbare zekering (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V |
| test-stootspanning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Geschikte I/O-kaart | SDV531 |
| SDV531L | |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 50 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| voeding | |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 6 |
| statusindicatie | led groen (voeding ), led geel (kanaal) |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 161,8 mm |
| Hoogte | 111,8 mm |
| diepte | 93 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | De spanningsbewaking op het moduul functioneert niet in combinatie met voorgeschakelde HESILED-zekeringsklemmen met geïntegreerde lichtindicatie. |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2900174 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK2A8N |
| Productcode | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484046 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 612 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 612 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Compatibele producten
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Frontadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Frontadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Frontadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Frontadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Frontadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Frontadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Frontadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Frontadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Frontadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Frontadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Frontadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Frontadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Frontadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Frontadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Frontadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Frontadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Frontadapter 2905002
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem