Voor klanten die dit interface-moduul in de FL SWITCH MM HS (artikelnr.: 2832328) willen gebruiken, is het document „Klantinformatie voor IF-modulen“ in het downloadbereik van dit interface-moduul beschikbaar.
FL IF 2FX SC-D
-
Interfacemoduul
2832425
Glasvezel-interfacemoduul voor het aansluiten van 100Base-FX multimode glasvezel (1300 nm), SC, aansluiting aan onderzijde
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Uitbreidingsmodule |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Basisfunctie | Interfacemoduul voor Modular Managed Switch |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | Interfacemoduul voor Modular Managed Switch |
| galvanische scheiding | 100Base-FX//voeding |
| lokale diagnose | led's op basisstation / uitbreidingsmoduul |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 21,6 W |
| Testspanning | 2 kV AC |
| overdrachtsmedium | Koper |
| glasvezel | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | via basisstation |
| aansluiting voeding | vanuit FL SWITCH GHS of FXT |
| stroomopname typ. | 200 mA |
| Ethernet: 100Base-FX volgens IEEE 802.3 | |
| Aansluitmethode | SC |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (Aansluitrichting naar onder) |
| overdrachtslengte | 10000 m (maximaal (afhankelijk van de gebruikte vezels)) |
| Aantal kanalen | 2 |
| Ethernet: 100Base-FX volgens IEEE 802.3 | |
| Aansluitmethode | SC |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| overdrachtslengte | 2800 m (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) |
| 6400 m (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| golflengte | 1300 nm |
| Aantal kanalen | 2 (SC-multimode) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 75,7 mm |
| diepte | 72,5 mm |
| Kleur | groen |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Bedrijf: 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| : Opslag/transport: 50g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Bedrijf/opslag/transport: 5g, 150 Hz, criterium 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
| IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
| IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
| IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
| IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
| EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | volgens VW-specificatie |
| galvanische scheiding | 100Base-FX//voeding |
| montagetechniek | in het hostsysteem |
| Artikelnummer | 2832425 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN123 |
| Productcode | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 105,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Glasvezel-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Glasvezel-patchkabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829003
Uw voordelen
Robuuste Ethernet-overdracht ook bij een gemiddeld bereik in storingsbelaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem