PT-IQ-3-HF-12DC-UT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800786
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module voor drie signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen en telecommunicatie-interfaces zonder voedingsspanning (max. 90 Mbit/s). Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | De afstandsmelding alsmede de voeding van de montagerail-busverbinder worden bij het vastklikken van het moduul op de montagerail-busverbinder tot stand gebracht. |
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | PLUGTRAB IQ |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 12 V DC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 91,1 mm |
| diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Nominale stroom | 600 mA (40 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 100 µA (per ader) |
| aardstroom IPE | ≤ 100 µA (per ader) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 1 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
| tussenschakeldemping aE, asymm. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 60 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), asym. (signaalmassa) in het 150 Ω-systeem | typ. 60 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 30 pF |
| capaciteit (ader-signaalmassa) | typ. 30 pF |
| Weerstand per pad | 1,2 Ω ±5 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
| max. vereiste voorzekering | 600 mA (FF) |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 15 ms |
| Impuls-resettijd (ader-aarde) | ≤ 15 ms |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2001 + A1:2009 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | 2007 + A1:2011 |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | 2005 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800786 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2151 |
| Productcode | CL2151 |
| GTIN | 4046356645225 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 109,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 51 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6cf12c96-2294-480b-bb55-15b643840776 |
Compatibele producten
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printconnectoren 1881354
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
PT-IQ-3-HF-12DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker 2800784
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Montagerail-busconnector 2906878
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem