UDK 4-DUR 5K1
-
Componentenaansluitklem
2776032
Componentenaansluitklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Componentenklem |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 4 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 2,5 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 2,5 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Nominale stroom | 32 A (de stroom wordt door het toegepaste component bepaald) |
| belastingsstroom maximaal | 10 mA (de stroom wordt door het toegepaste component bepaald) |
| nominale spanning | 630 V |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 1,5 mm |
| Hoogte | 63,5 mm |
| Diepte op NS 32 | 52 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 47 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 54,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 2776032 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE1273 |
| Productcode | BE1273 |
| GTIN | 4055626165738 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,076 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | dd9428d0-8707-44e1-839c-0510f5905b7f |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
IS-K 4 - Brugisolatieblokje 1302338
-
ISSBI 10- 6 - Brug 0301505
-
FBI 100- 6 - Vaste brug 0201650
-
FBI 10- 6 - Vaste brug 0203250
-
FBI 20- 6 - Vaste brug 0201867
-
EB 3- 6 - Inlegbrug 0201142
-
EB 2- 6 - Inlegbrug 0201155
-
EB 10- 6 - Inlegbrug 0201139
-
TS-KK 3 - Scheidingsplaat 2770215
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007222
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
D-UDK 4 - Afsluitplaat 2775113
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
De vierdraadsaansluiting maakt een comfortabele aansluiting mogelijk
Met deze klem kan een spanningssignaalaftakking in de kabel worden gerealiseerd om deze waarde als analoog signaal voor computers te kunnen gebruiken
De in de procesautomatisering bekende constantstroomcircuits dragen de meetwaarden als vaste stroomwaarde van 0 ... 20 mA
De onderste etage is aan de kabel toegewezen en de bovenste dient voor spanningsaftakking via de 5,1 kOhm-weerstand
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem