UDK 4-MTK - Messcheidingsklem
2775265

Messcheidingsklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten