ME 22,5 UTG GYWH
-
Onderste behuizingsdeel
2707149
Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 107,3 mm, kleur: grijswit (vergelijkbaar RAL 9002), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingstype | Modulaire behuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 22,5.. |
| bouwvorm | onderste behuizingsdeel zonder ventilatiesleuven, noodzakelijk ter completering van de afdekking van het moduul |
| aantal polen | 16 |
| 24 | |
| 4 | |
| Max. aantal polen | 0) |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,6 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 107,3 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 100,7 mm |
| Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel | 68,5 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijswit (RAL 9002) |
| materiaal Onderste behuizingsdeel | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,7 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,91 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,2 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,81 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 4,6 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,7 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 4 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,57 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 3,25 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 70 °C |
| reductiefactor | 0,49 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 2,8 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | Inschuiven (optionele vergrendeling door trekblokkering printplaat) |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2707149 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHAAA |
| Productcode | ACHAAA |
| GTIN | 4017918895686 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,71 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
CR-MSTB - Polarisatieruiter 1734401
-
CP-MSTB - Polarisatieprofiel 1734634
-
ME 45 UTM GN - Tussenelement 2853404
-
ME 45 UTM G GN - Tussenelement 2853417
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME LP - Printplaat 2906908
-
ME LPZS - Trekblokkering printplaat 2906911
-
ME B-22,5 MKDSO GN - Blindstop 2907143
-
ME MF 17,5 - Verhoogde rand 2908281
-
ME FE-CONTACT - Functioneel aardcontact 2908294
-
EML (44X76)R-ME - Etiket voor ME-, en UT-behuizingen 0828130
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem