IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - Segmenteringsmodule
2701163

Inline-segmentklem, Extreme Conditions-uitvoering, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, met zekering

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Automatische opbouw van een segmentcircuit binnen het hoofdcircuit
Beveiliging van het segmentcircuit door een interne zekering
Diagnose- en statusindicaties
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten