VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7
-
Frontadapter
2322715
VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 2 x 8 kanalen
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Frontadapter |
| Productfamilie | VARIOFACE Professional |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| stroom (Voeding) | ≤ 8 A |
| stroom (per byte) | ≤ 2 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
| 6ES7321-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-8BF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7331-7HF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7KB02-0AB0 | |
| 6ES7331-7TF01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HD01-0AB0 | |
| 6ES7332-5HB01-0AB0 | |
| 6ES7332-7ND02-0AB0 | |
| 6ES7332-8TF01-0AB0 | |
| 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
| 6ES7334-0KE00-0AB0 | |
| 6ES7335-7HG01-0AB0 | |
| 6ES7338-4BC01-0AB0 | |
| 6ES7350-1AH03-0AE0 | |
| 6ES7351-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7352-1AH02-0AE0 | |
| 6ES7353-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7354-1AH01-0AE0 | |
| 6ES7355-0VH10-0AE0 | |
| 6ES7355-1VH10-0AE0 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
| aantal polen | 20 |
| Opmerking | steekbaar op 20-polige I/O-kaarten |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 14 |
| steekcycli | < 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 3 (voeding) | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Rastermaat | 5 mm |
| Kabel | |
| lengte | 4 m |
| 14X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| aantal polen | 14 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | 14X0.14 [PVC] |
| Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 14x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,4 mm |
| buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 55 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 104 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | nee |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | steekmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Aanwijzing voor de bediening | Om kortsluiting te voorkomen moeten alle draadbruggen bij volgende I/O-kaarten gescheiden worden! Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten! 6ES7 321-1BH50-0AA0 6ES7 321-7BH01-0AB0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-7HF01-0AB0 6ES7 331-7KB02-0AB0 6ES7 331-7TF01-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0 6ES7 334-0CE01-0AA0 6ES7 334-0KE00-0AB0 6ES7 335-7HG01-0AB0 6ES7 338-4BC01-0AB0 6ES7 350-1AH03-0AE0 6ES7 351-1AH01-0AE0 6ES7 352-1AH02-0AE0 6ES7 353-1AH01-0AE0 6ES7 354-1AH01-0AE0 6ES7 355-0VH10-0AE0 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
| Aanwijzing voor de bediening | Digitale I/O-kaarten Door de die fabrieksmatig aangebrachte draadbruggen zijn de in- resp. uitgangsbytes potentiaalgebonden. |
| Artikelnummer | 2322715 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK232S |
| Productcode | DK232S |
| GTIN | 4046356452458 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 680 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 680 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Passief module 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systeemaansluiting 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passief module 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passief module 2904282
Uw voordelen
Voeding via klemmen met dubbele veerdrukaansluiting
Schroefbaar op de I/O-kaart
Gesloten contraconnectoren voor de moduulzijde
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem