MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - DC/DC-converters
2320021

Bij nieuwe installatie a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 1098676.
Primair geschakelde MINI-DC/DC-converters voor railmontage, ingang: 12 - 24 V DC, uitgang: 48 V DC/0,7 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels