EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218
-
Solid-state-relaismodule
2311700
Ingangs-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling in het in- en uitgangscircuit, ingang: 230 V AC, uitgang: 4 V DC - 48 V DC/max. 35 mA, klantspecifieke uitvoering voor 50 Hz-triggering