DFLK-D62 SUBH/S
-
Interfacemodul
2300863
VARIOFACE-doorvoermoduul, voor het direct aansluiten van afzonderlijke signaaladers tot 2,5 mm2, met D-SUB-miniatuurstiftconnector en schroefaansluiting, aantal polen: 62
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
62-polige stiftconnector
Overeenkomstig IEC˽60807-2
Schroefaansluiting
1:1-verbinding
D-SUB 4-40 UNC-schroefdraad