ELR W2+1-230AC/500AC-37 - Elektronische omkeercontactors
2297387

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Optionele thermische zekering
Stabiele en korte schakeltijden
Lange levensduur
Geruisloos en slijtagevrij schakelen
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
Hoge schakelfrequentie