UM 45-D 9SUB/S/ZFKDS
-
Interfacemodul
2293611
VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniatuurstiftconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 9
Productdetails
| aantal polen | 9 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 2,5 A |
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 22,5 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 125 V |
| test-stootspanning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 9 |
| steekcycli | > 500 |
| Rastermaat | 2,74 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7,5 mm |
| aantal polen | 10 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 49,7 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2293611 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK21A2 |
| Productcode | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120511 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 72 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900903
Uw voordelen
9-polig ... 50-polig
Veerdrukaansluittechniek
Overeenkomstig IEC˽60807-2
1:1-verbinding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem