cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19860303| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||
19"-printconnector, kleur: groen, aantal polen: 48, artikelfamilie: FRONT-SFL 2,5, rastermaat: 0 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||