ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Montagerail-busconnector
2201732

Montagerail-busconnector, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 8 A, 8 A (parallelle contacten) (seriële contacten), nominale spanning (III/2): 50 V, aantal polen: 5, artikelfamilie: TBUS5-22,5.., rastermaat: 3,81 mm, montage: Railmontage, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, artikel met vergulde contacten, busconnector voor verbinding met elektronicabehuizingen, 4 parallelle contacten/1 serieel contact

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
Parallelle en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie