Printplaatklem, nominale stroom: 20 A, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: GKDS-EX, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd! Elke klemmengroep dient aan beide zijden van een wartelplaat GRZ 2,5V-EX (1706112) te worden voorzien. Bij meer dan 10 klemmen dient voor elke volgende groep van tenminste 10 klemmen een extra eindplaat te worden geplaatst. Bij toepassing van een rastertussenstuk GRZ 2,5-EX (1724628) wordt de max. bedrijfsspanning verhoogd tot 420 V.