K-3E - OE/2,0-B00/M17 F8
-
Kabelconnector met kunststof omspoten
1619298
Kabelconnector met kunststof omspoten, serie: KST, M17-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar