SM-5ES1N8AYW00 - Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer
1607532

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SM, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten