SF-20KP004 - Krimpcontact
1607376

Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 2 mm, aansluitdoorsnede: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2, materiaal contact: CuZn, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1241953

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking