RC-Z2092 - Kabelwartel
1604245

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 8 mm ... 12 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg11, serie: RC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten