SACC-DSIV-MS-8CON-L180-THR SH - Apparaatconnector achterwand
1557578

Apparaatconnector achterwand, 8-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten