SAC-10,0/0,15-116/2XBI-1L-Z - Dubbele ventielstekerkabel
1458415

Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m, ventielstekerafstand: 0,15 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose