SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z - Dubbele ventielstekerkabel
1458185

Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 5 m, ventielstekerafstand: 0,1 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose