SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - Contactblok
1436686

Contactblok, 5-polig, Stift, haaks, M12, A-polarisatie, Golfsolderen, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
extra afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand