QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - Connector
1417714

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, zwart, met QUICKON-moer, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 14 mm

Productdetails









Compatibele producten