Contramoer, voor schroefdraad 1/2"-NPT, kleur: zilverkleurig
Productdetails
Producttype
Vlakke moer
Schroefdraadsoort
1/2"-NPT
lengte
5,5 mm
diameter
20,6 mm
diameter aansluitschroefdraad
20,6 mm
sleutelwijdte contramoer
26 mm
zeskant hoekmaat
29 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde
1/2"-NPT
materiaal
Messing, vernikkeld
Halogeenvrij
ja
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-70 °C ... 220 °C
Artikelnummer
1416010
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
AF7DZX
Productcode
AF7DZX
GTIN
4055626056111
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
13,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
13,83 g
Land van herkomst
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.