NBC-M12FR/10,0-971/R4AQ VR
-
Netwerkkabel
1412816
Netwerkkabel, beschermklasse: IP20, kabellengte: 10 m, aantal polen: 6, 100 Mbit/s, CAT5, kleur: zwart, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, zwart
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| sensortype | VARAN |
| aantal polen | 6 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 1 |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 2 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Kleur | zwart |
| materiaal | PC |
| PA | |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| steekcycli | ≥ 100 |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 10,00 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 6 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | VARAN PVC [971] |
| Aderopbouw | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 32x 0,10 mm |
| AWG voedingsspanning | 24 |
| aderdoorsnede | 2x 2x 0,25 mm² (signaalader) |
| 2x 0,25 mm² (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm (signaalader) |
| 1,4 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 7,00 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | blauw-geel, groen-oranje, rood-blauw |
| wanddikte buitenmantel | 0,90 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 3 aderparen met opvulelementen naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km (bij 20 °C) |
| bedrijfscapaciteit | ca. 57 nF (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 80 V |
| Testspanning ader/ader | 1000 V |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 200000, buigradius: 5 x D |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | 0 °C ... 50 °C (bij installatie) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1412816 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNPAA |
| Productcode | ABNPAA |
| GTIN | 4055626017426 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 739,032 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 739,032 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | c050b5fc-b1e7-4966-a048-8f65ef4bef34 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Compacte rasterhoek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem