SACC-M12FRT-4CON-PG11-M - Powerconnector
1408989

Powerconnector, 4-polig, niet afgeschermd, bus haaks M12, polarisatie: T, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 8 mm ... 10 mm, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie