SAC-3P-10,0-160/M8FS 0,34
-
Sensor-/actorkabel
1401233
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, geel, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 10 m |
| PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] | |
| Maatschets |
|
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| slaglengte compleet getwist | 27 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 57 Ω/km |
| nominale spanning kabel | 320 V AC |
| Testspanning | 2500 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 15 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 30 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: 360 °/m |
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
| vlambestendigheid | DIN VDE 0472 d. 804, testmethode B |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| netstructuur | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1401233 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1BBA |
| Productcode | AF1BBA |
| GTIN | 4046356540537 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 354,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 348,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden