Let op:
Vanwege de huidige uitdagingen op de mondiale inkoopmarkt is Phoenix Contact helaas gedwongen een ander ESD-conform materiaal te accepteren. De gereedschappen worden vanaf nu met kunststof handgrepen in zwart-turquoise geleverd. Dit heeft geen invloed op de werkingen en kwaliteit van de ESD-tangen.
MICROFOX-F ESD_DB
-
Platte tang
1212797
Platte ESD-elektronicatang, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ergonomisch gevormde 2-componentengrepen voor moeiteloos en slipveilig werken
Openingsveer voor het gelijkmatig, gemakkelijk openen
Speciale geleidende kunststofgrepen zorgen voor een langzame en gecontroleerde afvoer van elektrostatische energie overeenkomstig de normen en voorschriften, zoals bijv.: DIN EN 61340-5
De metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfateerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en het reflectievrij werken
Geschroefd precisieprofiel voor duurzame stabiliteit en optimale werkresultaten
Vervaardigd van hoogwaardig gereedschapstaal