SF-ASD 21 SET 230V - Accuschroevendraaierset
1212530

Accuschroevendraaierset in een koffer, incl. twee accu's, laadapparaat 230 V, 3 bits, met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 21-traps koppeling tot 600 t/min, boorvoet met zeskantsnelaansluiting, geïntegreerde lamp, afdekkap tegen het per ongeluk verstellen van de aandraaimomenten

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Accuschroevendraaier met twee snelheden, rechts-/linksdraaiend en 21-traps koppeling met boorstand tot 600 t/min
Instelbaar van 0,3 ... 4,4 Nm
Geïntegreerde lichtbron zorgt voor de verlichting van het werkbereik
Met optioneel opklikbare afdekkap tegen het per ongeluk verstellen van het aandraaimoment