TSD 20 SAC - Momentschroevendraaier
1212020

Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,0 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de snelaansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen