SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier
1205037

Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Productdetails









Uw voordelen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)