CASE PTFIX L-BOXX DE - Systeempakket
1092040

PTFIX-set in handige Sortimo-systeemkoffer L-BOXX 102. 90 verdelerblokken, o.a. met voedingscontact nominale aansluitdoorsnede 6 mm2 en aftakcontacten nominale aansluitdoorsnede 2,5 mm2, 40 monoblokken nominale aansluitdoorsnede 2,5 mm2, 60 montagerailadapters, 20 schroefflenzen, steekbruggen en markeringsmateriaal

Productdetails