PATG 2/23
-
Adercodering
1013850
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2 ... 4 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
| Breedte | 23 mm |
| Hoogte | 5,1 mm |
| diepte | 7,2 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 23 mm |
| Hoogte tekstveld | 4 mm |
| RoHS-conform | ja |
| Kleur | transparant |
| materiaal | PVC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| toevoegingen | siliconenvrij |
| kabelbuitendiameter | 2 mm ... 4 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| montagetechniek | opschuiven |
| Artikelnummer | 1013850 |
| Verpakkingseenheid | 500 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
| Verkoopcode | BG221A |
| Productcode | BG221A |
| GTIN | 4017918014049 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,389 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,39 g |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Adercoderingen 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Adercoderingen 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Adercoderingen 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Adercoderingen 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Adercoderingen 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Adercoderingen 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmarker 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmarker 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmarker 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmarker 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmarker 0828956
-
EMT (23X4)R - Insteekschild 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insteekschild 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmarker 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Adercoderingen 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Kabelmarker 0825363
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem