E S6 A 300X200X80 - Lege behuizing
0899008

Lege behuizing, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 300 mm x 200 mm x 80 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, montageplaat

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
Wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
Modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties