CARRIER-TMH 300 - Schildjesadapters
0830670

Schildjesadapter, 300 mm lang, voor handmatig op maat maken, inklikbaar in vlakke schildjesgroef, het markeringsvlak wordt 90° gedraaid, voor UC-TM ..., UCT-TM ...

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor de opname van ZB ...-, UC-TM ...-, of UCT-TM ...-klemmencoderingen, hierdoor wordt het coderingsoppervlak vergroot
Inklikbaar bij alle klemmen van het CLIPLINE complete-systeem met vlakke coderingsuitsparing aan de zijkant