STP 3,5-2 - Schildjesadapters
0830131

Schildjesadapters, Inklikbaar in de Push-in twee-etageklem PTTB 1,5/S, codeerbaar met UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 of ZBF 3,5, grijs, ongemarkeerd, montagetechniek: insteken, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 3,5 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingsvlakken van aangesloten meeretageklemmen worden vergroot door de coderingshouders
De coderingshouders worden, afhankelijk van de uitvoering, in de uitsparingen van het bovenste klemniveau gestoken