UC-EMLP (15X5) SR CUS
-
Kunststof schildje
0828099
Kunststof schildje, bestelbaar: als mat, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Producttype | Gerätemarker |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 10 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 |
Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 1 jaar |
montagetechniek | plakken |
Sterkte kleefstof | 250 µm |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | zilverkleurig |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 1 jaar |
Breedte | 15 mm |
lengte | 5 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 15 mm |
Hoogte tekstveld | 5 mm |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
normen / bepalingen | EN 45545-2 |
Artikelnummer | 0828099 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BG8147 |
Productcode | BG8147 |
GTIN | 4046356471404 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,69 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,69 g |
Douanetariefnummer | 49119900 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,085 kg CO2e |
Uw voordelen
Alle zelfklevende apparatencoderingen UC-EMLP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem