PATO 2/12
-
Adercodering
0827082
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Codeerbaar met de kunststof schildjes UC-WMT ..., US-WMT ... of met de insteekstroken EMT ...
Deze coderingshouders worden toegepast voor het naderhand coderen van reeds bedrade installaties