PATG 1/18
-
Adercodering
0820510
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 2,5 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 5,15 mm |
diepte | 6,34 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0820510 |
Verpakkingseenheid | 1.000 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1.000 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356294805 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,238 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,295 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Adercoderingen 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Adercoderingen 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Adercoderingen 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Adercoderingen 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Adercoderingen 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Adercoderingen 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Adercoderingen 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Adercoderingen 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Adercoderingen 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Adercoderingen 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Adercoderingen 0820303
-
US-WMT (18X4) - Kabelmarker 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Kabelmarker 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Kabelmarker 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Kabelmarker 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Kabelmarker 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Kabelmarker 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Kabelmarker 0828955
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (18X4) VT - Adercoderingen 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Kabelmarker 0825362
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem