NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
Nulverzamelrail
0402006
Nulverzamelrail, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiaal: Koper, vertind, kleur: zilverkleurig
Productdetails
| nominale stroom IN | 140 A |
| Nominale stroom | 140 A |
| Breedte | 10 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| diepte | 3 mm |
| lengte | 2 m |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal | Koper |
| coating | vertind |
| tests | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
| Artikelnummer | 0402006 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE7291 |
| Productcode | BE7291 |
| GTIN | 4017918253813 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 528 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 528 g |
| Douanetariefnummer | 74071000 |
| Land van herkomst | BG |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250307 |
| ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
AB/SS-M - Ondersteuningsblok 3025888
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-PTI/3 - Ondersteuningsblok 3213974
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65-D - Ondersteuningsblok 3026900
-
AB/SS-EX - Ondersteuningsblok 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Ondersteuningsblok 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Ondersteuningsblok 1030138
-
AB-SK TOP - Ondersteuningsblok 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Ondersteuningsblok 3214053
-
AB-PTI - Ondersteuningsblok 3214006
-
ABN 2/SS - Ondersteuningsblok 0404460
-
AB-PTI 6 - Ondersteuningsblok 3214008
-
AB2/SS - Ondersteuningsblok 0404431
-
AB3/SS - Ondersteuningsblok 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok 3040889
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062074
-
UAB - Ondersteuningsblok 3032428
-
AB-UTI/3 - Ondersteuningsblok 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Ondersteuningsblok 3213111
-
AB-SKS 60 - Ondersteuningsblok 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062087
-
AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Ondersteuningsblok 1030137
-
UAB 1 - Ondersteuningsblok 3032431
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem