Adapter als interface voor HART-veldapparaten in een wireless HART-netwerk.
RAD-WHA-1/2NPT
-
WirelessHART-adapter
2900100
Adapter als interface voor HART-veldapparaten in een wireless HART-netwerk.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aangesloten HART-modulen kunnen data via een WirelessHART-netwerk overdragen
Er kan een standaardsignaal met 4 ... 20 mA worden aangesloten om niet-HART-modulen in een WirelessHART-netwerk te integreren
1/2" NPT-aansluiting voor een decentrale of directe aansluiting van het apparaat
Afneembare antenne voor de aansluiting van een coaxkabel en een antenne met grote versterking
Er kunnen maximaal 4 HART-modulen op een adaptEr worden aangesloten